• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Jobs
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Jobs
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Linearantriebe

LH230A100



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LH230A100

LH230A100

Linearantrieb, 150 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 100 mm, IP54

Listenpreis
CHF 199.00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-AS2

Z-AS2

Endanschlagset, für LH..A / CH..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: CHF 102.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-DS1

Z-DS1

Drehsupport, für Linearantrieb, für Kompensation von Querkräften

Listenpreis: CHF 24.30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-KS2

Z-KS2

Kupplungsstück M6

Listenpreis: CHF 73.40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Stellkraft
150 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (eingefahren) / 1 (ausgefahren)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
100 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 100 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)