NV24A-RE
Hubantrieb (RetroFIT), 1000 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- CHF 654.00
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
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Produktvideos
So installieren Sie einen Hubantrieb mit Retrofit-Konsole
Die Antriebe und Retrofit-Linkages wurden speziell für ein breites Spektrum an HLK-Anwendungen entwickelt. Sie sind äusserst anpassungsfähig, einfach auszuwählen und zu installieren und lassen sich auf lange Zeit problemlos warten.
Details
Spezifikationen
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsart
- Linear
- Elektrischer Anschluss
- Klemmen
- Hub
- 20 mm
- Laufzeit
- 100...150 s
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 20 mm
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.5 W
- Notstellfunktion
- Ohne Notstellfunktion
- Schutzart
- IP54
- Schutzklasse
- IP54
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Stellkraft
- 1000 N