X8035M.4392A
Regelkugelhahn, 2-Weg, Lötmuffe innenlötend, ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 15.5 m³/h, Mediumstemperatur -20...90°C [-4...194°F] (mit Antrieb 2...90°C)
- Listenpreis
- CHF 1’379.00
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
- 11 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 22 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 3 m, 4x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
- MFT/Programmierbar
- Schutzklasse
- IP54
- Profil
- 2-Weg
- Kvs
- 15.5 m³/h
- Medium
- HFC, HFO
- Mediumstemperatur
- -20...90°C [-4...194°F]
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Lötmuffe innenlötend, ODF