• Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Arbeiten bei Belimo
    • Jobs
    • Standorte
    • Studierende
    • Lernende
    • Einstellungsprozess
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
    Italiano

    Français
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
  • DE IT FR EN
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
    • Produkt- und Preiskatalog
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
    • Belimo Experience Center (Granges-Paccot, Fribourg, Schweiz)
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
    • Arbeiten bei Belimo
    • Jobs
    • Standorte
    • Studierende
    • Lernende
    • Einstellungsprozess
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
    Belimo-Hauptsitz

    • BELIMO Automation AG
    • E-Mail: info@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 61 11

    Verkauf Schweiz

    • Schweiz: Bestellungen, Angebote, techn. Support
    • E-Mail: verkauf@belimo.ch
    • Tel.: +41 43 843 62 12

    Weitere Belimo-Kontakte
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
  3. Schnellläufer-Antriebe

PKCA-BAC-S2-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
PKCA-BAC-S2-T

PKCA-BAC-S2-T

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Klemmen

Listenpreis
CHF 3’824.00
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
  • Produktvideos
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR08

ZPR08

Adaptersatz mit Distanzring, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17

Listenpreis: CHF 110.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ Adaptersatz, F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16

Listenpreis: CHF 406.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR20

ZPR20

Handkurbel für PR/PM Antrieb

Listenpreis: CHF 20.50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: CHF 357.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: CHF 490.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: CHF 113.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: CHF 37.90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 55.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 55.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 300 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 59.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 63.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 55.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 55.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 300 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 59.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: CHF 63.80
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22ADP-18QB

22ADP-18QB

Differenzdrucksensor Luft, -150...250 Pa, Auto-Zero, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD

Listenpreis: CHF 393.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Nicht kategorisiert

22DTH-11M

22DTH-11M

Kanalsensor Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V, Sondenlänge 140 mm, Sondendurchmesser 19.5 mm

Listenpreis: CHF 284.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
22UTH-11

22UTH-11

Aussensensor mit Wetterschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 0...5 V, 0...10 V

Listenpreis: CHF 352.00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So montieren/verdrahten Sie PR-, PM-, PK-Antriebe, um IP66/IP67 sicherzustellen

Montieren & Verdrahten: Sicherstellen IP66/67 Schutzgrad mit Belimo PR-, PM-, PK-Antrieben.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
52 W
Leistungsaufnahme (Halten)
6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
mit 24 V 54 VA / mit 240 V 68 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisung
Klemmen 2.5 mm²
Anschluss Steuerung
Klemmen 1.5 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Klemmen 2.5 mm²
Drehmoment
160 Nm
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Bewegungsrichtung des Motors
Elektronisch reversierbar
Handverstellung
Hebel
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
30...120 s
Laufzeit (Notstellfunktion)
30 s
Achsmitnahme
Formschluss 17x17 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Datenschutzeinstellungen verwalten Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Impressum
+41 43 843 61 11
Newsletter abonnieren
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)