2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

01DT-1RR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
01DT-1RR

01DT-1RR

Capteur de Température en gaine/immersion passive, Pt1000 classe AA, Longueur du plongeur 300 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Pièces comprises : clip de montage, vis, feuille adhésive

Liste de prix
CHF 63.80
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A03

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Liste de prix: CHF 12.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A05

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Liste de prix: CHF 25.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A09

A-22D-A09

Plaque de montage Boîtier S

Liste de prix: CHF 8.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Liste de prix: CHF 3.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A45

A-22P-A45

Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe

Liste de prix: CHF 35.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A51

A-22P-A51

Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..

Liste de prix: CHF 28.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A53

A-22P-A53

Adaptateur pour doigt de gant Siemens

Liste de prix: CHF 42.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Doigt de gant

A-22P-A14

A-22P-A14

Doigt de gant Acier inoxydable, 300 mm, G 1/2", SW27

Liste de prix: CHF 54.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A26

A-22P-A26

Doigt de gant Laiton, 300 mm, R 1/2", SW22

Liste de prix: CHF 27.80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A29

A-22P-A29

Doigt de gant Acier inoxydable, 250 mm, G 1/2", SW27

Liste de prix: CHF 52.70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A30

A-22P-A30

Doigt de gant Laiton, 250 mm, R 1/2", SW22

Liste de prix: CHF 26.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: CHF 49.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Température
Sortie
Pt1000 classe AA
Signal de sortie passif température
Pt1000 classe AA
Longueur du plongeur
300 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)