2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

20DTS-1P5



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Surveillance du givre active, Commutateur, 0...10 V, 0...15°C, Capillarité 6 m, Réinitialisation manuelle ou automatique, LED

Pièces comprises : kit de montage avec 6 supports de montage

Liste de prix
CHF 457.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A12

A-22D-A12

Bride de montage pour protection contre le givre 20DTS-.., Plastique

Liste de prix: CHF 28.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
  • Température
  • Givre
Sortie
  • Commutateur
  • 0...10 V
Plage de mesure de la température
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Réglage par défaut : 5°C [41°F]
Remarque relative au signal de sortie du thermostat
Courant de commutation max. 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Remarque sur le signal de sortie actif
  • Capteur de température : 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Vanne de régulation : 0...10 V (max. 1 mA)
Type d'affichage
LED

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)