2. Capteurs/Compteurs
  3. Capteurs en gaine (air)

22DT-12P



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22DT-12P

22DT-12P

Capteur de Température en gaine/immersion active, 0...5 V, 0...10 V, Longueur du plongeur 200 mm, Diamètre du plongeur 6 mm

Pièces comprises : clip de montage, vis, feuille adhésive

Liste de prix
CHF 125.00
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22D-A03

A-22D-A03

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 120°C [248°F], Plastique

Liste de prix: CHF 12.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A05

A-22D-A05

Bride de montage pour sonde de capteur 6 mm, jusqu'à max. 260°C, Laiton

Liste de prix: CHF 25.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22D-A09

A-22D-A09

Plaque de montage Boîtier S

Liste de prix: CHF 8.10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A44

A-22P-A44

Fluide de contact thermique

Liste de prix: CHF 3.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A45

A-22P-A45

Raccord de compression, Acier inoxydable, G 1/4" (filetage mâle) pour 6 mm, avec bague de découpe

Liste de prix: CHF 35.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A51

A-22P-A51

Protection thermique, Plastique, L 50 mm, pour doigt de gant A-22P-A..

Liste de prix: CHF 28.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A53

A-22P-A53

Adaptateur pour doigt de gant Siemens

Liste de prix: CHF 42.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Doigt de gant

A-22P-A10

A-22P-A10

Doigt de gant Acier inoxydable, 150 mm, G 1/2", SW27

Liste de prix: CHF 46.80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A12

A-22P-A12

Doigt de gant Acier inoxydable, 200 mm, G 1/2", SW27

Liste de prix: CHF 49.70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A22

A-22P-A22

Doigt de gant Laiton, 150 mm, R 1/2", SW22

Liste de prix: CHF 22.40
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
A-22P-A24

A-22P-A24

Doigt de gant Laiton, 200 mm, R 1/2", SW22

Liste de prix: CHF 24.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Adaptateur de raccordement conduit flexible, M20x1.5, pour embout de câble 1x 6 mm
Emballage multiple 10 pièces

Liste de prix: CHF 49.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Comment installer un capteur 22DT..

• Aide au montage classique incluse

• Installation rapide

• Mise en service efficace

• Niveau de protection élevé grâce au boîtier IP65/NEMA 4X

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Belimo Sensor Range

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Borniers
Valeurs de mesure
Température
Sortie
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...5 V, 0...10 V, Résistance min. 5 kΩ
Remarque sur le signal de sortie actif
Sortie 0...5/10 V avec passerelle de câble réglable
Longueur du plongeur
200 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)