The exception is : jakarta.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/ch/fr_FR/~mgnlArea=cookies~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/ch/fr_FR/~mgnlArea=cookies~

  1. Accueil
  2. Servomoteurs de registre
  3. Débit d'air variable

CMV-150-MP



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
CMV-150-MP

CMV-150-MP

Unité de commande VAV complète avec lame du registre et capteur de vitesse de l’air pour les applications CVC indépendantes de la pression dans les ventilations d’appartement commandées. Pour installation dans des gaines rondes., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-MA

Z-MA

Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 156.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRA24-B3

CRA24-B3

Régulateur de température ambiante avec commande manuelle, Sortie 2...10 V : air d’admission VAV, Sortie 2...10 V : air évacué VAV, Sortie 2/3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage : COMF / MIN / MAX, bouton rotatif +/-

Liste de prix: CHF 313.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MU-ZRAB-P0-10

EXT-MU-ZRAB-P0-10

Accessoires pour EXT-MU-ZRAB230-24 (commutateurs)

Liste de prix: CHF 86.30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MU-ZRAB230-24

EXT-MU-ZRAB230-24

Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..

Liste de prix: CHF 564.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-SN-RBE05-S4-BE

EXT-SN-RBE05-S4-BE

Bouton de sélection UP-EDIZIOdue, 4 étapes pour VAV, Entrée AC/DC 24 V // sortie DC 0-2-6-10 V, Affichage LED des niveaux

Liste de prix: CHF 365.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentation MP-Bus pour servomoteurs MP

Liste de prix: CHF 365.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: CHF 490.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: CHF 113.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: CHF 37.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

UK24BAC

UK24BAC

Passerelle MP vers BACnet MS/TP

Liste de prix: CHF 1’065.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
UK24MOD

UK24MOD

Passerelle MP vers Modbus RTU

Liste de prix: CHF 940.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.34 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Commande manuelle
Avec aimant
Temps de course (moteur)
70 s
Indice de protection
IP00
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)