SRF24A-O
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 541.00
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2