SV24A-MOD
Servomoteur de vanne à siège, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Course 20 mm, IP54
- Liste de prix
- CHF 819.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
ZH24-1-A
Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2