3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QFLH-F



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QFLH-F

C215QFLH-F

Vanne limiteur de débit PI (PIFLV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1300 l/h, Température du fluide 2...80°C [36...176°F]

Bientôt disponible
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QFLH-F
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: CHF 31.60
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: CHF 54.00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: CHF 17.20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    V'nom [l/h]
    1300
    V'nom [l/s]
    0.36
    Fluide
    Eau
    Température de fluide
    2...80°C [36...176°F]
    Pression différentielle
    20...280 kPa
    Pression de fermeture
    520 kPa
    Remarque pression différentielle
    50 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)