2. Capteurs/Compteurs
  3. Modules d’ambiance

CR24-B3



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
CR24-B3

CR24-B3

Régulateur de température ambiante avec 3 séquences, Sortie 2...10 V : VAV, Sortie 0...10 V: refroidissement, chauffage (change-over), Sortie 3 points : chauffage, AC 24 V, Sélection de mode et affichage AUTO / ECO / MAXIMUM, bouton rotatif +/-

Liste de prix
CHF 349.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

CRZA-B

CRZA-B

Couvercle de remplacement pour régulateur CR24-B.., Sélection de mode et bouton rotatif +/-

Liste de prix: CHF 63.90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
CRZW

CRZW

Montage murale de remplacement pour régulateur CR24..

Liste de prix: CHF 82.80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
EXT-MU-ZRAB230-24

EXT-MU-ZRAB230-24

Boîte d'application Box pour régulateur d'ambiance CR..

Liste de prix: CHF 564.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Valeurs de mesure
Température
Sortie
  • 0...10 V
  • 2...10 V
  • 3 points

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)