• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Accessoires

EXT-AC-R500



Retour a la catégorie de produits
EXT-AC-R500

EXT-AC-R500

Sonde de volume de débit d’air 500 mm pour gaine ronde, min. 2 m/s, Longueur du plongeur 500 mm

Liste de prix
CHF 160.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Longueur du plongeur
500 mm

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)