GK24A-1
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 932.00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 152.00
Prix net: ...
AH-GMA
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
Liste de prix: CHF 33.30
Prix net: ...
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm [1/2...1"]
Liste de prix: CHF 39.10
Prix net: ...
ZG-GMA
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
Liste de prix: CHF 109.00
Prix net: ...
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 21 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (rotation dans le sens antihoraire) / 1 (rotation dans le sens horaire)
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
- Sélectionnable à l’aide du commutateur 0...100%
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- 35 s
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]