GM24-C2
GM24.13
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s (90...150 s), IP54, Câble 1 m
- Liste de prix
- CHF 446.00
Données de conception: Données de conception
Les produits configurés ne peuvent pas être remboursés !
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
AH-GMA
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
S.MISPI.10
Indicateur de position
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
ZG-GMA
Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat
Accessoire électrique
A.EISC.13
Câble de raccordement pour applications 24 V, 1 m FRNC (sans halogène), 3x 0.5 mm²/20 AWG
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Comment fait-on : installation des servomoteurs GM
Comment fait-on : installation des servomoteurs GM
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble FRNC (sans halogène) 1 m 3x 0.5 mm² [21 AWG]
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation horaire (cw)
- Commande manuelle
- Avec levier latéral, avec possibilité de le bloquer
- Angle de rotation
- 95°
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Temps de course réglable
- 90...150 s
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...55°C [-22...131°F]