P5000A
Potentiomètres d'asservissement 5 kΩ adaptable
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-SPA
Adaptateur pour commutateur auxiliaire et potentiomètre d’avertissement, si noix d'entraînement montée en-dessous sur xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 152.00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Raccordement de potentiomètre
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (sans halogène)
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- 346
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]