SY7-230A-3-T
Servomoteur rotatif, 1000 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Borniers
- Liste de prix
- CHF 6’952.00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Détails
Téléchargements
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Puissance consommée (en marche)
- 699 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 759 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 2.5 mm² (fil 2x 1.5 mm² ou de 1x 2.5 mm²)
- Couple
- 1000 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Temporaire avec le volant (non rotatif)
- Angle de rotation
- 90°
- Temps de course (moteur)
- 60 s / 90°
- Indice de protection
- IP67
- Température ambiante
- -30...65°C [-22...149°F]