X8016M.113A4
Détendeur, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Température du fluide -20...70°C [-4...158°F] (avec servomoteur 2...90°C), Avec régulateur de surchauffe intégré, Signal d'avertissement : Modbus ou analogique 0...10 V
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Détails
Téléchargements
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
- Type de commande
- MP-Bus
- Indice de protection
- IP54
- Nb voies
- 2 voies
- Température de fluide
- -20...70°C [-4...158°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
- Pression différentielle
- ∆pmax 3500 kPa
- Raccordement
- Manchon interne de soudage ODF