X8054M.6322A
Vanne de régulation à boisseau sphérique, 2 voies, Manchon interne de soudage ODF, PN 45, ps 5000 kPa, Kvs 43 m³/h, Température du fluide -20...90°C [-4...194°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Détails
Téléchargements
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 13 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 23 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 3 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 43 m³/h
- Fluide
- HFC, HFO
- Température de fluide
- -20...90°C [-4...194°F]
- Pression différentielle
- ∆pmax 3200 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Manchon interne de soudage ODF