• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
Raumsensoren und
Raumbediengeräte

  1. Home

Raumsensoren und Raumbediengeräte für eine angenehme, gesunde Raumluft

Raumsensoren und Raumbediengeräte runden das bestehende Sensorsortiment von Belimo ab. Durch ihre einfache und klare Ästhetik sind sie ideal für die Installation in sichtbaren Bereichen, durch das elegante, flache Design fügen sie sich nahtlos in die Umgebung ein. Mit dieser Sortimentserweiterung für den sichtbaren Bereich des Raums bietet Belimo dem Architekten ein ästhetisches und zeitloses Design, dem Installateur eine schnelle Montage, dem Systemintegrator eine einfache Inbetriebnahme via Smartphone und dem Endkunden ein angenehmes, gesundes Raumklima.

  • Erfahren Sie mehr über unsere Raumsensoren und Raumbediengeräte

Gewinner des AHR Expo Innovation Awards 2023 in der Kategorie Raumluftqualität

Unsere Raumsensoren und Raumbediengeräte werden bei den AHR Expo Innovation Awards 2023 mit dem Innovationspreis in der Kategorie Raumluftqualität ausgezeichnet.

Der AHR Expo Innovation Award ist eine jährliche Auszeichnung für die innovativsten Produkte, Systeme und Technologien, die auf der AHR Expo zu sehen sind. Die Produkte messen sich in den folgenden Kategorien: Gebäudeautomation, Kühlung, grüne Gebäude, Raumluftqualität, Sanitäreinrichtungen, Kältetechnik, Software, Tools und Instrumente sowie Lüftung.

Die Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury aus ASHRAE-Mitgliedern ausgewählt, die alle eingereichten Produkte nach innovativem Design, Kreativität, Anwendung, Wert und Markteinfluss bewerteten.

  • Erfahren Sie mehr über die AHR Expo Innovation Awards

Gewinner des Red Dot Design Awards 2022

Wir sind stolz darauf, dass unsere Raumsensoren und Raumbediengeräte die renommierteste Auszeichnung für Produktdesign gewinnen konnten, den Red Dot Design Award 2022. 

Der Red Dot Design Award ist einer der wichtigsten Designwettbewerbe der Welt. Preise werden in den Kategorien Produktdesign, Marken und Kommunikationsdesign sowie Designkonzept vergeben. Seit 1955 können Designer und Hersteller am Wettbewerb teilnehmen.

Der Red Dot Design Award für Produktdesign wird seit den 1950er Jahren verliehen. Im Wettbewerb werden jedes Jahr hervorragende Leistungen in Design und Produktinnovation ausgezeichnet. Eine unabhängige Expertengruppe trifft die Entscheidungen über die Vergabe. In diesem Jahr bestand die Jury aus 48 Jurorinnen und Juroren aus 23 Ländern.

  • Mehr erfahren

Die wichtigsten Vorteile unserer Raumbediengeräte

Die Raumgeräte von Belimo messen Temperatur, Feuchte und CO2, um den Raumkomfort und die Luftqualität zu überwachen und zu regeln und dadurch ein gesundes, angenehmes Raumklima bei optimalem Energieeinsatz zu schaffen.

  • Raumbediengeräte mit ePaper-Touch-Display
  • Schnelle Installation dank Federzugklemmen und Einrastdeckel
  • Parametrierung, Sollwerteinstellung und Diagnose der aktiven Geräte via App
  • LED als Ampelfunktion für Luftqualität (CO2)
  • Kurze Reaktionszeit
  • Stromlose Parametrierung via Smartphone*
  • Intuitive Diagnosefunktion via Smartphone*
  • Ästhetisches, zeitloses Design

* für aktive Geräte

Anwendungsspezifisch konfigurierbar

Dank des individuell konfigurierbaren Displays der Raumbediengeräte können sämtliche Anzeigeelemente eingeblendet, geändert oder ausgeblendet werden. Je nach Anwendung kann ein Sollwert für die Temperatur oder Ventilatorstufe eingeblendet werden, oder das Gerät dient lediglich als Sensor mit Anzeige.

  • Sehr gute Leserlichkeit dank hohem Kontrast
  • Einfache Bedienbarkeit durch Touch-Display
  • Keine störende Hintergrundbeleuchtung nachts

Erfolgsgeschichten

Optimale Überwachung der Raumluftqualität in Unterrichtsräumen am Collège Laval

Das Collège Laval gewährleistet eine unvergleichlich hochwertige schulische Ausbildung, bei der die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und Mitarbeitenden höchste Priorität geniesst. Da zwischen Wohlbefinden und Produktivität ein unbestreitbarer Zusammenhang besteht, richtet das Collège Laval seinen Fokus dabei auf Komfort und Sicherheit, um sicherzustellen, dass alle ihr Potenzial und Talent entfalten können. 

Mithilfe der 115 in der Schule installierten intelligenten Raumsensoren lässt sich die Luftqualität nun in Echtzeit und sogar mittels Smartphone genau bestimmen. Die Mitarbeitenden der Schule arbeiteten mit Immotik zusammen, einem Unternehmen für den Vertrieb, die Installation und die Integration von BACnet-Produkten, um die Sensoren auszuwählen und sie in sechs Flügeln des Schulgebäudes zu installieren. Jeder Sensor lässt sich schnell und einfach scannen, sodass die Daten über die Belimo Assistant App und ein Smartphone in Echtzeit und ohne vorherige Kalibrierung abrufbar sind. Damit lassen sich Einstellungen, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung auch stromlos durchführen.

  • Reference - College Laval, Canada (pdf - 1.43 MB)

Sie können nur das regeln, was sich messen lässt

Die Emch+Berger ImmoConsult AG ist ein Unternehmen der Emch+Berger-Gruppe und bietet in der gesamten Schweiz für den Immobiliensektor Dienstleistungen in den Bereichen Planung, Beratung und Management. Emch+Berger legt grossen Wert darauf, für ihre Kunden für den gesamten Lebenszyklus ihrer Gebäude intelligente Lösungen zu entwickeln.

Die neuen Geschäftsräume des Unternehmens in Zürich wurden als Vorreiterprojekt für die Gebäudeautomation in Bezug auf Steuerung, Datentransparenz und Integration von IoT-Feldgeräten geplant und konzipiert.

Die Belimo-Raumsensoren sorgen für die zuverlässige Überwachung der Raumluftparameter, damit das HLK-System präzise gesteuert werden kann und damit Komfort und Luftqualität wie gewünscht gewährleistet sind. - Und das muss natürlich nicht nur auf energieeffiziente Weise erfolgen, sondern auch besonders wirksam sein für die Steigerung von Wohlbefinden und Produktivität in Innenräumen.

Neben diesen Anforderungen ging es Emch+Berger auch darum, Know-how zur Anwendung von Spitzentechnologien für dynamische Gebäudeumgebungen zu erlangen.

  • Referenz – Emch+Berger ImmoConsult AG, Schweiz (pdf - 2.12 MB)

Unabdingbar für ein gesundes und komfortables Raumklima

ROVC ist ein technisches Schulungszentrum in den Niederlanden mit bisher rund 20'000 Schulungsteilnehmern im Bereich Industrie- und Klimatechnik. In jedem Raum bzw. in jeder Übungshalle werden CO2, relative Feuchte und Temperatur gemessen, da sowohl für Ausbildende und Schulungsteilnehmer als auch für die Mitarbeitende ein gesundes Raumklima von entscheidender Bedeutung ist.

«Die Inbetriebnahme erfolgt schnell und unkompliziert, weil wir dabei die Raumsensoren von Belimo einfach mit unseren Smartphones verbinden können. Und die Sensoren bieten eine hohe Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten», so Nico van Leeuwen, Business Developer bei ROVC.

Einfache Installation

Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo wurden für eine einfache Installation ausgelegt, damit Fehler bei der Montage oder der Verdrahtung vermieden werden. Sie vereinen innovative Technologie mit einfacher Installation für einen reibungslosen Langzeitbetrieb. Die Sensoren sind mit steckbaren Push-in-Federzugklemmen für den einfachen, schnellen und sicheren Anschluss ausgestattet. Die vielseitige Montageplatte ist mit allen handelsüblichen Wanddosen weltweit kompatibel. 

Belimo Assistant 2

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für den Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- ZTH EU/US/AP (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide
  • Video-Kurzanleitungen
  • Learn More About Belimo Assistant 2

Übersichtliche Anzeige und intuitive Bedienung – Belimo Display App

Die Belimo Display App ist die innovativste Art, auf Sensoren von Belimo zuzugreifen. Mit der intuitiven Endanwender-App können die aktuellen Raumwerte angezeigt und Sollwerte angepasst werden. Das Raumgerät muss daher nicht über ein Display verfügen. Dank Kommunikation über NFC (Near Field Communication) ist kein sicherheitskritischer Zugriff von aussen möglich.

  • Innovative Sollwerteinstellung mit intuitiver App, ohne dass ein Display auf dem Raumgerät nötig ist
  • Kompatibel mit den aktiven Raumsensoren und Raumbediengeräten von Belimo der neuesten Generation
  • Optionaler Zugriffsschutz durch vierstelligen Code
  • Anzeige der CO2-Konzentration mit individuell einstellbarer Ampelfunktion

So funktioniert es:

  1. Belimo Display App herunterladen
  2. Smartphone an das Raumgerät halten
  3. Ist- oder Sollwerte ansehen/einstellen
  4. Zur Aktivierung der Sollwerte das Smartphone nochmals an das Raumgerät halten
  • Android App bei «Google Play»
  • iOS App bei «App Store»

Die Menschen hinter unseren Produkten

Das Entwicklerteam bei Belimo hat die Raumsensoren mit viel Einsatz und Leidenschaft entwickelt.
 

Übersicht aller Raumsensoren und Raumbediengeräte

Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo werden speziell mit Blick auf die regionalen und lokalen Marktanforderungen entwickelt. Aus diesem Grund sind einige Modelle nur in bestimmten Regionen verfügbar.

 

Video-Kurzanleitungen

Stromlose Inbetriebnahme

Inbetriebnahme mit der Belimo Assistant App

Ändern des Temperatursollwerts mit der Belimo Display App

Einstellen der CO2-Indikator-LED

Ändern der Temperatureinheit

Konfigurieren der Displayanordnung

Mehr über HLK-Lösungen für eine gesunde Raumluft

Wir alle verbringen einen grossen Teil unseres Lebens in Innenräumen, aber wie oft machen wir uns Gedanken darüber, welche Auswirkungen die Raumluftqualität (IAQ) auf unsere Produktivität, unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat? HLK-Systeme werden häufig mit dem Zweck installiert, in einem Gebäude einen bestimmten Komfort aufrechtzuerhalten. Weniger bekannt sind jedoch häufig Gesundheitsnutzen und Energieeffizienz des Gebäudes. Mithilfe von zentralen raumlufttechnischen Geräten (RLT-Geräten) wird sowohl dem Aspekt Nachhaltigkeit als auch dem Aspekt Raumluftqualität Rechnung getragen. Belimo bietet eine Reihe von innovativen Lösungen zur Optimierung der Überwachung und Regelung von HLK-Systemen und der Raumluftqualität an. Unser Rahmenplan «Sieben Grundlagen für gesunde Raumluft» liefert wertvolle Informationen darüber, wie HLK-Geräte zur Raumluftqualität in Gebäuden beitragen können, ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen.

Wir haben das Thema in Form von Beiträgen von Experten zu Raumluftqualität in einer Broschüre zusammengefasst:

  • The Seven Essentials of Healthy Indoor Air (pdf - 1.88 MB)


 

Raumluftqualität und Energieeffizienz

Für das Wohlbefinden und die Produktivität von Menschen ist ein behagliches Raumklima erforderlich. Dieses ist mit den Geräten von Belimo exakt regelbar.


 

  • Gesunde Raumluftqualität

Sieben Grundlagen für gesunde Raumluft

Das Verhältnis zwischen Bauweise, Installation, Betrieb und Instandhaltung Ihres HLK-Systems spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Verbesserung der Raumluftqualität geht. Belimo hat sieben grundlegende Faktoren für eine gesunde Raumluft in Gebäuden ermittelt.

  • Anforderungen an die Raumluftqualität

Auswirkungen der Raumluftqualität auf unsere Gesundheit

Die Raumluftqualität wird häufig vernachlässigt. Dabei wird ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Raumluft bedenkenlos eingeatmet werden kann. Da wir die meiste Zeit in Innenräumen verbringen, kann dies eine gefährliche Annahme sein, denn die Luftqualität beeinflusst unsere Konzentration und Produktivität, den Komfort und vor allem unsere Gesundheit.

Erfahren Sie, wie die Raumluftqualität unsere Gesundheit beeinflusst:

  • Raumluftqualität und Gesundheit
  • Gute Luftqualität für mehr Leistung

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)