3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

NFG-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NFG-L

NFG-L

Drehantrieb mit Notstellfunktion, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP66/67

Listenpreis
EUR 829,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser ø4...10 mm

Listenpreis: EUR 11,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
L (ccw)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s
Achsmitnahme
Universalklemmbock 12...26.7 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X