3. Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

SM230P-S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
SM230P-S

SM230P-S

Drehantrieb (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Aufgrund einer Materialabkündigung werden die RobustLine-Gehäusedeckel in Grau statt in Orange geliefert.

Alles andere bleibt gleich.

Listenpreis
EUR 576,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6 VA
Hilfsschalter
1x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
Drehmoment
20 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 14...20 mm
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X