3. Ventilantriebe

TRY24-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
TRY24-SR

TRY24-SR

Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP40

Listenpreis
EUR 194,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Handverstellung
Mit Handkurbel
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-7...50°C [19...122°F]