• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Hubventile

EXT-H625P-315



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EXT-H625P-315

EXT-H625P-315

Druckunabhängiges Hubventil, 2-Weg, DN 25, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Mediumstemperatur 5...140°C [41...284°F]

Antriebe müssen separat bestellt werden. Siehe elektrisches Zubehör.

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

LV230A-TPC

LV230A-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 363,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-MOD

LV24A-MOD

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54

Listenpreis: EUR 490,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-MP-TPC

LV24A-MP-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 454,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-SR-TPC

LV24A-SR-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 381,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LV24A-TPC

LV24A-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 363,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LVC24A-MP-TPC

LVC24A-MP-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 486,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Hubantrieb, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Hub 15 mm, IP54, Klemmen mit Kabel

Listenpreis: EUR 404,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/s]
0.80
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 30% vol.
Mediums-temperatur
5...140°C [41...284°F]
Differenzdruck Hinweis
Um einen kavitationsfreien Betrieb sicherzustellen, muss der maximale Differenzdruck ∆pmax gemäss Projektierungshinweisen berechnet werden.
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Max. 0.02% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Flansch

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)