• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Kältemittelventile

X8016M.113A4



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
X8016M.113A4

X8016M.113A4

Expansionsventil, 20 s, A3, IP54, 2-Weg, ODF 16-16 mm, 100 kW, Kupfer

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
CAD-Daten 3D

  • Herunterladen

Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-C24X4P010

Z-C24X4P010

Anschlusskabel, 1 m, für XB4 mit Stecker

Listenpreis: EUR 42,90
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-C24X4Y050

Z-C24X4Y050

Sensorkabel, 5 m, für XB4 mit NTC-Element und Stecker

Listenpreis: EUR 98,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten; nur Belimo-Kabel Z-C24X4.. benutzen
Ansteuerungsart
MP-Bus
Schutzklasse
IP54
Anschluss
2-Weg
Mediums-temperatur
-20...70°C [-4...158°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit ZCQ-E 70...120°C [158...248°F]
Druckdifferenz
∆pmax 3500 kPa
Rohranschluss
Lötmuffe innenlötend, ODF

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)