• RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • RetroFIT+ Product Replacement Tool
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C220QFL-G/CQ230A-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QFL-G/CQ230A-T

C220QFL-G/CQ230A-T

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 258,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 10,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-W

ZCQ-W

Gehäusedeckel CQ, Farbe: Weiss (RAL 9010)

Listenpreis: EUR 9,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2320

ZR2320

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Warum das Belimo PIFLV wählen?

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
1900
V'nom [l/s]
0.52
Medium
Wasser
Mediums-temperatur
2...60°C [36...140°F]
Druckdifferenz
∆p 20...280 kPa
Schliessdruck
520 kPa
Differenzdruck Hinweis
50 kPa für geräuscharmen Betrieb
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
2 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 3-adrig)
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)