C225QPT-G/CQ230A/Z
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), Mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2325 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- EUR 514,40
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZQ25-PT
Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2325
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 2100
- V'nom [l/s]
- 0.583
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Druckdifferenz
- ∆p 16...350 kPa
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 2 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP40