• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C225QPT-G/CQ24A-SR-T/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C225QPT-G/CQ24A-SR-T/Z

C225QPT-G/CQ24A-SR-T/Z

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), Mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2325 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 497,40
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZQ25-PT

EXT-OC-ZQ25-PT

Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 34,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 10,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-W

ZCQ-W

Gehäusedeckel CQ, Farbe: Weiss (RAL 9010)

Listenpreis: EUR 9,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: EUR 21,70
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
2100
V'nom [l/s]
0.583
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediums-temperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Druckdifferenz
∆p 16...350 kPa
Schliessdruck
1400 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
0.3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
0.6 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 1.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 4-adrig)
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)