• Anleitung Webshop
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
  3. Antriebe ohne Notstellfunktion

CM24-SR-F-T-R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM24-SR-F-T-R

CM24-SR-F-T-R

Drehantrieb, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, Formschluss 8x8 mm, IP20, Klemmen

Dieser Artikel wird auf Bestellung produziert und kann nicht zurückgegeben werden, falls nicht mehr benötigt.

Listenpreis
EUR 189,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ARCM

Z-ARCM

Verdrehsicherungsklammer, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 62,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 140,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PICM

Z-PICM

Positionsanzeiger, für CM.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 172,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.0 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 1.5 mm² Cu-Draht oder 1.0 mm² Cu-Litzen (4-adrig)
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
rechtsdrehend (cw)
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Achsmitnahme
Formschluss 8x8 mm
Schutzklasse
IP20
Schutzart NEMA
NEMA 1
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 1
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)