1. Главная страница

New Digital Generation — будущее ОВиК уже здесь.

Революционные продукты, созданные для ваших реальных задач.

По мере того как устройства и системы ОВиК становятся все более взаимосвязанными, их управление требует все большего внимания. Одновременно дефицит квалифицированных специалистов изменяет отрасль и усиливает потребность в технологиях, простых и удобных в использовании.

Чтобы ответить на эти вызовы, Belimo разработала новое поколение полевых устройств, которые помогают вам быть на шаг впереди. Благодаря сочетанию интуитивного дизайна и интеллектуальных функций, эти решения делают энергоэффективное управление зданиями доступным как никогда раньше — независимо от сложности вашей системы.

Готовы обеспечить будущее вашей системе ОВиК и системе управления зданием? 

Посмотрите видео, чтобы узнать, как эти инновации делают вашу систему ОВиК умнее, проще в эксплуатации и готовой к будущим задачам.

Ваш момент настал — и именно эти новые продукты помогут вам двигаться вперед:

  • Привод воздушной заслонки GM без охранной функции, 40 Н·м / 360 дюйм-фунтов
  • Моторизованный дисковый поворотный затвор с приводом GR
  • Датчики перепада давления воздуха 
  • Привод QR (450 Н·м / 4000 дюйм·фунтов) и YR (700 Н·м / 6200 дюйм·фунтов) для дисковых поворотных затворов

Ключевые особенности наших новых продуктов

Наши новые полевые устройства представляют собой значительный шаг вперед. Они разработаны с особым вниманием к простоте установки, настройки и обслуживания, а также предлагают гибкие возможности подключения и повышенную энергоэффективность. Эти улучшения основаны на общих ключевых характеристиках:

Приложение Belimo Assistant 2 

Это отмеченное наградами приложение является универсальным инструментом для управления продуктами Belimo на протяжении всего их жизненного цикла — от установки и введения в эксплуатацию до диагностики, обслуживания и замены.

  • Минимизирует необходимость обучения и помогает предотвратить ошибки
  • Работает через NFC даже при выключенном питании устройств
  • Обеспечивает бесшовное подключение устройств Belimo к цифровой экосистеме для более «умного» управления зданиями

 

Микрочип Belimo M600

Интегрирован в наши устройства для реализации расширенных функций:

  • Улучшенное управление двигателем (INFORM-Drive от Prof. Schrödl), обеспечивающее тихую работу и эффективное энергопотребление
  • Отображение данных в реальном времени
  • Обратная связь по положению для каждого привода — даже при расцепленном редукторе

 

Светодиодные индикаторы

Встроены в приводы и датчики, обеспечивая мгновенную визуальную индикацию состояния устройства. Эта функция делает статус системы сразу понятным — без необходимости догадок.

  • Выключен — нет питания
  • Включен — питание подано, устройство работает
  • Мигает — откройте приложение для получения подробной информации

 

Электрические интерфейсы

Впервые кабели и клеммы можно отсоединять от устройства, что обеспечивает гораздо более удобное обращение. 

  • Система рычажного зажима без инструментов упрощает процесс подключения
  • Конструкция разработана для максимального удобства при установке и техническом обслуживании

Основные новинки продукта

Привод воздушной заслонки GM без охранной функции, 40 Н·м / 360 дюйм-фунтов — уже доступен

  • Энергоэффективность: привод потребляет всего 2 Вт в рабочем режиме и 0.2 Вт в режиме ожидания, что на 75 % меньше, чем у предыдущих моделей.
  • Супергибкость: приложение Belimo Assistant 2 позволяет быстро и удобно изменять управляющие сигналы, время срабатывания и параметры вспомогательных переключателей.

  • Расширенные функции: отображение данных в реальном времени.
  • Обратная совместимость: полностью интегрируется в существующие системы.
  • Подробнее

Моторизованный дисковый поворотный затвор с приводом GR (Q1/2027)

  • Энергосберегающая конструкция: потребление энергии в режиме ожидания снижено на 70 % по сравнению с предыдущими моделями.

  • Настраивается под ваши задачи: легко регулируйте управляющие сигналы и задавайте индивидуальное время срабатывания.

  • Четкая обратная связь: по желанию дисковые поворотные затворы могут оснащаться удобными интегрированными вспомогательными переключателями, которые показывают, полностью ли открыт или закрыт клапан. Можно задать срабатывание на определенных позициях. 
  • Совместимость: работает с существующими дисковыми поворотными затворами DN 25–80 или 1–3”.
  • Узнайте больше о дисковых поворотных затворах

Датчики перепада давления воздуха (Q4/2026)

  • Расширенная линейка: теперь включает модель 500 Па в дополнение к существующим вариантам ±150, 2500 и 7000 Па.

  • Высокая точность: обеспечивает надежные измерения даже при низких давлениях.

  • Простота мониторинга и обслуживания: эргономичный дизайн и подключение к приложению упрощают контроль и снижают эксплуатационные затраты.

  • Дополнительные опции: функция автоматического обнуления, дисплей TFT, аналоговые или шинные выходы, а также двухсенсорная версия.

  • Подробнее

Приводы QR (450 Н·м / 4000 дюйм·фунтов) и YR (700 Н·м / 6200 дюйм·фунтов) для дисковых поворотных затворов (Q4/2026)

  • Выдающаяся энергоэффективность: до 80 % меньше энергопотребления по сравнению с типичными рыночными аналогами мощностью 300 Вт.
  • Надежная точность: встроенный высокопроизводительный микрочип обеспечивает стабильную и точную работу клапана.
  • Продленный срок службы: встроенный интеллектуальный обогреватель предотвращает образование конденсата и помогает увеличить долговечность устройств.
  • Узнайте больше о дисковых поворотных затворах
Подпишитесь на нашу рассылку

Создавая будущее: Тенденции, меняющие индустрию ОВиК

Глобальные мегатренды меняют здания и всю отрасль ОВиК. Среди них — изменение климата, дефицит квалифицированных специалистов, искусственный интеллект и развитие подключенных технологий.

Узнайте, как эти факторы влияют на автоматизацию зданий. 

  • Изучите ключевые тенденции, которые формируют отрасль ОВиК к 2050 году.