Digiajastu uus põlvkond - HVAC-i tulevik on käes.

Murrangulised uued tooted, mis on valminud teie igapäeva arvestades.

Kuna HVAC-seadmed ja -süsteemid vajavad üha enam ühendusi, võib nende haldamine muutuda aina keerukamaks. Samal ajal muudab kvalifitseeritud spetsialistide puudus kogu tööstusharu ja kiirendab vajadust kasutajasõbralike tehnoloogiate järele.

Nende probleemide lahendamiseks on Belimo töötanud välja uue põlvkonna väljaseadmed, mis aitavad teil püsida esirinnas. Intuitiivset disaini ja intelligentseid funktsioone kombineerides, muudavad nad energiatõhusate hoonete haldamise paremini kättesaadavaks kui kunagi varem – olenemata sellest, kui keerukas on olukord.

Kas olete valmis oma HVACi ja hoone haldussüsteemi tulevikuks kindlamaks muutma? 

Vaadake videot, et näha, kuidas need uuendused muudavad teie HVAC-süsteemi nutikamaks, selle kasutamise lihtsamaks ja uutele arengutele avatuks.

See on teie hetk – ja need on uued tooted, mis selle teoks teevad:

  • Mitte tõrkekindel GM õhuklapi ajam, 40 Nm / 360 tolli naela kohta
  • Mootoriga liblikventiil koos GR ajamiga
  • Diferentsiaalõhurõhuandurid
  • QR ajam (450 Nm / 4000 tolli naela kohta) ja YR ajam (700 Nm / 6200 tolli naela kohta) liblikventiilide puhul

Meie uute toodete silmapaistvad omadused

Meie uued väljaseadmed on märkimisväärne samm edasi. Need on välja töötatud, keskendudes lihtsale paigaldamisele, konfigureerimisele ja hooldusele ning pakuvad ka paindlikku ühenduvust ja täiuslikumat energiatõhusust. Need edusammud on saavutatud järgmiste ühiste funktsioonide abil:

Belimo Assistant 2 rakendus 

Auhinnatud rakendus on nö kõik-ühes-tööriist, mis võimaldab teil hallata Belimo tooteid kogu nende elutsükli vältel – alates paigaldamisest ja kasutusse võtmisest kuni veaotsingu, hoolduse ja asendamiseni.

  • Minimeerib koolitamisvajadust ja aitab vältida vigu
  • Töötab NFC kaudu isegi siis, kui seadmed on välja lülitatud
  • Ühendab Belimo seadmed sujuvalt digitaalse ökosüsteemiga hoone nutikamaks haldamiseks

 

Belimo M600 mikrokiip

Integreeritud meie seadmetesse, et võimaldada edasiarendatud toiminguid:

  • Täiustatud mootori juhtimine (INFORM-Drive by Prof. Schrödl), mis tagab madala müratasemega töö ja tõhusa energiahalduse
  • Tõusev trend
  • Iga ajami kohta asendi tagasiside, isegi kui hammasülekanne on vabastatud

 

LED-näidikud

Integreeritud ajamid ja andurid, mis annavad koheselt visuaalset tagasisidet seadme oleku kohta. See funktsioon muudab teie süsteemi oleku kohe nähtavaks, ilma et oleks vaja mõistatama hakata.

  • Off, mis tähendab, et voolu ei ole
  • On, mis tähendab, et seade on sisse lülitatud ja töötab
  • Vilkumine, mis tähendab, et vaadake rakendusest täpsemaid andmeid

 

Elektrilised liidesed

Esimesel korral saab kaablid ja terminalid seadme küljest lahti võtta, et neid oleks mugavam käsitseda. 

  • Tööriistavaba kangisüsteem lihtsustab juhtmestamist
  • Mõeldud maksimaalse mugavuse tagamiseks paigaldamise ja hoolduse ajal

Uue toote spetsiifilised omadused

Mitte tõrkekindel GM õhuklapi ajam, 40 Nm / 360 tolli naela kohta (nüüd saadaval)

  • Energiatõhus: ajam kasutab töötamisel vaid 2 W ja ooteajal 0,2 W, mis on 75% vähem energiat kui eelmiste mudelite puhul.
  • Ülimalt paindlik: rakendus Belimo Assistant 2 võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt reguleerida juhtsignaale, tööaegu ja abilüliteid.

  • Juurdepääs edasiarendatud toimingutele: trendid reaalajas.
  • Tagasisuunas ühilduv: sobitub sujuvalt olemasolevatesse süsteemidesse.
  • Lisateave

Mootoriga liblikventiil koos GR-ajamiga (Q1/2027)

  • Energiasäästlik disain: 70% vähem energiatarbimist ooterežiimil kui eelmiste mudelite puhul.

  • Teie vajadustele kohandatud: reguleerite lihtsalt juhtsignaale ja kohandate tööaegu.

  • Selge tagasiside: liblikventiilid on valikuliselt varustatud kasutajasõbralike integreeritud abilülititega, mis annavad tagasisidet selle kohta, kas ventiil on täielikult avatud või suletud. Saab seada aktiveeruma konkreetsetes asendites. 
  • Ühilduvus: töötab olemasolevate DN 25...80 või 1...3" liblikventiilidega.
  • Lisateave liblikventiilide kohta

Diferentsiaalõhurõhuandurid (Q4/2026)

  • Laiendatud valik: Lisaks olemasolevatele +/- 150, 2500 ja 7000 Pa versioonidele on nüüd saadaval ka 500 Pa mudel.

  • Suur täpsus: täpse näidu edastamine isegi madalatel rõhkudel.

  • Lihtne seire ja hooldus: kasutajasõbralik disain ja rakenduse ühilduvus lihtsustavad seiret ja vähendavad tegevuskulusid.

  • Valikuvõimalused: automaatne nullimisfunktsioon, TFT-ekraan, analoog- või siinväljundid, kahe anduriga versioon.

  • Lisateave

QR ajam (450 Nm / 4000 tolli naela kohta) ja YR ajam (700 Nm / 6200 tolli naela kohta) liblikventiilide puhul (Q4/2026)

  • Erakordne tõhusus: kuni 80% madalam energiatarbimine võrreldes turul saadavate tüüpiliste 300 W alternatiividega.
  • Usaldusväärne täpsus: võimas mikrokiip tagab ventiili töö täpsuse ja järjepidevuse.
  • Laiendatud vastupidavus: sisemine nutikas soojendi takistab kondenseerumist, mis aitab pikendada toote kasutusiga.
  • Lisateave liblikventiilide kohta
Tellige meie uudiskiri

Building Tomorrow: suundumused, mis muudavad HVAC-sektorit

Üleilmsed megatrendid muudavad hooneid ja HVAC-sektorit. Nende suundumuste hulka kuuluvad kliimamuutused, oskustööliste puudus, tehisaru ja ühilduvus.

Lugege, kuidas need jõud mõjutavad hoone automatiseerimist. 

  • Uurige peamisi suundumusi, mis kujundavad HVAC-sektorit kuni 2050. aastani.