Новое поколение датчиков перепада давления воздуха

  1. Главная страница
  2. New Digital Generation — будущее ОВиК уже здесь.

Точные, гибкие и простые в установке и обслуживании

Благодаря исключительной точности при низких давлениях, интуитивной конфигурации через приложение и умным функциям, таким как подключение без инструментов, датчики Belimo обеспечивают надежные измерения, простое введение в эксплуатацию и минимальные трудозатраты при установке.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать подробнее.


Датчики перепада давления воздуха Belimo обеспечивают исключительную точность измерений, даже при низких значениях перепада давления. В установках обработки воздуха одним из основных применений является надежный контроль состояния фильтров, что помогает оптимизировать качество воздуха и эффективность системы. Измеряя давление до и после фильтра, датчик предоставляет данные, необходимые для обнаружения засорения. Это позволяет заменять фильтры своевременно — избегая преждевременных замен, приводящих к перерасходу ресурсов, и слишком поздних, снижающих производительность системы. Помимо существующих моделей (±150, 2500 и 7000 Па), новая версия на 500 Па обеспечивает еще большую гибкость для более широкого диапазона применений.

Будущее измерительных технологий ОВиК уже близко — не пропустите!

Подпишитесь сейчас, чтобы первыми узнать о выходе нашего нового поколения датчиков перепада давления воздуха в 2-м квартале 2026 года.

Подписка на рассылку

Преимущества датчиков перепада давления воздуха Belimo

Интуитивная настройка через приложение Belimo Assistant 2

Отказ от DIP-переключателей и перемычек не только упрощает процесс настройки, но и снижает трудозатраты, а также минимизирует риск человеческих ошибок. Датчик полностью интегрируется с Belimo Assistant 2, обеспечивая легкое подключение и введение в эксплуатацию.

  • Оптимизируйте настройку с помощью пошаговых сценариев и быстро дублируйте параметры с функцией copy/paste.
  • Технология NFC позволяет выполнять конфигурацию даже при отсутствии питания.

Считывание значений без дисплея

Даже без встроенного дисплея все измерения можно считать через NFC, используя приложение Belimo Assistant 2 и ваш смартфон.

  • Благодаря функции полного считывания данных, все измерения легко доступны через NFC — вы получаете полный обзор прямо на экране смартфона.
  • С Belimo Assistant 2 все данные отображаются и доступны в приложении, обеспечивая максимальное удобство и эффективность работы.

Расширенная настраиваемая визуализация

Опциональный интеллектуальный дисплей, устанавливаемый сверху устройства, конфигурируется через Belimo Assistant 2 и позволяет кастомизировать отображаемые данные и их формат, подстраивая интерфейс под ваши потребности.

  • Высококачественный TFT-дисплей с точечной матрицей обеспечивает четкое и точное отображение данных.
  • Масштабируемые символы позволяют изменять размер шрифта в зависимости от количества отображаемых параметров.
  • Гибкая ориентация дисплея — возможен поворот на 90° для оптимального обзора под любым углом.

Настраиваемые и множественные выходные сигналы

Аналоговые выходы могут передаваться как напряжением, так и током. С помощью Belimo Assistant 2 значения можно инвертировать и свободно масштабировать. Наиболее распространенные единицы измерения давления и расхода воздуха могут быть индивидуально заданы.

  • Диапазон измерений легко масштабируется под требуемый выходной сигнал, например 3–9 В, прямо в приложении.
  • Обеспечивает большую гибкость и точность для разных областей применения.
  • Удобная настройка через Belimo Assistant 2 гарантирует простоту использования и адаптацию под нужды пользователя.

 

Простота монтажа

Кабели и клеммы являются съемными, что делает монтаж и обслуживание значительно удобнее. 

  • Съемная монтажная пластина упрощает процесс установки, выполняя роль шаблона для сверления, что обеспечивает точное и безошибочное крепление.
  • Монтажная пластина легко устанавливается на DIN-рейку без использования инструментов, обеспечивая гибкость и удобство.
  • Подключение проводов выполняется без инструментов. 

 

Быстрая и простая проверка сигнала

Для проверки сигнала аналоговые выходы могут временно перезаписываться индивидуальными значениями через приложение Belimo Assistant 2. Это позволяет легко проверить правильность проводки или передать заданный выходной сигнал, например, во время тестового запуска.

  • Экономит время и усилия инженера.
  • Нет необходимости отключать кабель.
  • Процесс легко выполняется одним специалистом.

 

Как измерение перепада давления помогает повысить эффективность систем ОВиК?

Узнайте, как измерение перепада давления преобразует современные системы ОВиК, повышая энергоэффективность, оптимизируя распределение воздушных потоков и обеспечивая интеллектуальную автоматизацию зданий. В нашем техническом документе мы рассматриваем реальные примеры применения, технические аспекты и решения, которые помогут вам проектировать и эксплуатировать более устойчивые и экономичные системы.

Подробнее о:

  • Как измерение перепада давления повышает эффективность и управляемость систем ОВиК
  • Ключевые сценарии использования: мониторинг фильтров, управление вентиляторами, контроль и распределение воздуха
  • Лучшие практики по размещению датчиков и организации мониторинга

доступен на английском языке

Скачайте технический документ уже сейчас

Узнайте больше об установках кондиционирования воздуха

  • Установки кондиционирования воздуха (AHUs)

Станьте частью будущего измерительных технологий ОВиК.

Будьте в курсе событий и получите уведомление о запуске наших новейших датчиков перепада давления воздуха — выход в 2-м квартале 2026 года.

Подписка на рассылку

Узнайте, в каких областях датчик перепада давления действительно делает разницу

  • Мониторинг фильтра
  • Управление вентиляторами
  • Контроль давления в воздуховодах
  • Регулирование давления в помещении
Мониторинг фильтра

Воздушные фильтры играют важную роль в поддержании чистого и здорового воздуха в помещениях, удаляя пыль, пыльцу, патогены и другие частицы. По мере засорения фильтра перепад давления на нем увеличивается, поскольку поток воздуха становится затрудненным.

Датчики перепада давления Belimo точно измеряют это повышение давления, помогая определить оптимальный момент для замены фильтра. Таким образом, вы всегда знаете, когда именно нужно заменить фильтр — не слишком рано (чтобы не тратить ресурсы впустую) и не слишком поздно (чтобы не ухудшать качество воздуха и эффективность системы).

Благодаря высокой точности при низких давлениях, датчик DPA идеально подходит для надежного мониторинга состояния фильтров в системах ОВиК.

  • Узнайте больше и скачайте технический документ прямо сейчас
Управление вентиляторами

В адаптивных системах вентиляции воздушный поток автоматически регулируется в зависимости от заполняемости помещений или качества воздуха внутри, что снижает энергопотребление при сохранении комфорта.

Когда потребность в вентиляции изменяется, VAV устройства (переменного объема воздуха) открываются или закрываются, вызывая колебания давления в воздуховодах. Датчики перепада давления Belimo фиксируют эти изменения и передают точный сигнал обратной связи контроллеру вентилятора, обеспечивая стабильную работу системы и эффективное распределение воздуха по зонам.

С диапазонами измерения от 0–500 Па до 7000 Па, датчик DPA охватывает все ключевые точки в системе воздуховодов — от контроля давления в помещениях до мониторинга работы вентилятора.

Контроль давления в воздуховодах

Датчики перепада давления в воздуховодах являются неотъемлемой частью установок кондиционирования воздуха (AHU), обеспечивая точный контроль и мониторинг воздушного потока и эффективности работы системы. Измеряя перепад давления вдоль пути движения воздуха, они позволяют эффективно регулировать объем воздуха и ранее выявлять потери производительности. Надежные измерения гарантируют стабильную работу системы, повышенную энергоэффективность и, как следствие, постоянно высокое качество воздуха в помещениях.

Высокая точность датчиков особенно важна для систем ОВиК, так же как и: долговременная стабильность, низкий уровень отклонений параметров, быстрая реакция, устойчивость к внешним воздействиям, таким как повышение температуры, влажности или загрязнение. Устройства Belimo также оснащены цифровыми выходами для простого подключения к системам управления зданиями (BMS), что обеспечивает расширенный мониторинг, управление и функции самокалибровки (auto-zero), поддерживающие неизменно высокую точность работы.

Регулирование давления в помещении

Датчики перепада давления воздуха являются ключевыми элементами систем управления воздухом в помещениях, обеспечивая точное регулирование подачи свежего воздуха и вентиляции посредством управления приводами воздушных заслонок. Измеряя перепад давления в воздуховодах между различными зонами, они позволяют достичь сбалансированного и эффективного распределения потоков свежего воздуха по всем помещениям.

Надежное измерение перепада давления гарантирует стабильные условия в помещениях, оптимизированную эффективность вентиляции и снижение энергопотребления. Высокопроизводительные датчики должны обладать высокой точностью, долговременной стабильностью, низким уровнем отклонения параметров и быстрой реакцией. Цифровые интерфейсы обеспечивают бесшовную интеграцию с приводами и системами управления зданиями для эффективного мониторинга, управления и постоянной оптимизации работы системы.

Оцените стабильность работыОткройте для себя Belimo Assistant 2

Узнайте, как Belimo Assistant 2 упрощает доступ к данным устройств при настройке, эксплуатации и устранении неполадок с помощью интуитивных пошаговых сценариев, созданных для экономии вашего времени.

  • Belimo Assistant 2

Усовершенствуйте управление вашей системой ОВиКОткройте для себя портфолио датчиков Belimo

Belimo предлагает широкий ассортимент датчиков для надежной и энергоэффективной автоматизации зданий, включая решения для контроля температуры, влажности и уровня CO₂.

  • Полная линейка датчиков

Станьте частью будущегоОсновные новинки продукта

Наш новый датчик перепада давления воздуха входит в передовое поколение полевых устройств ОВиК. 
Ознакомьтесь с полным ассортиментом наших решений.

  • Новое поколение