Датчики и расходомеры Belimo —
основа комфорта.

Датчики Belimo: на нас можно положиться.


Датчики ОВК и счетчики тепловой энергии Belimo отличаются высочайшей надежностью, простотой установки и бесшовной интеграцией с основными системами автоматизации зданий.

Инновационная конструкция корпуса наших датчиков обеспечивает быстрый монтаж без использования инструментов, простой ввод в эксплуатацию и обеспечивает защиту IP65/NEMA 4X. Компания Belimo предлагает полный ассортимент датчиков для измерения температуры, влажности, давления, CO2, летучих органических соединений (ЛОС) и расхода в трубах, воздуховодах, внутри и снаружи помещений.

  • Кампания по датчикам

    Значение датчиков.

    Под давлением.

    Зоркие датчики.

    Надежные датчики.

    Наши датчики не нагреваются.

    Водяной змей.

    Чуткий нос.

    ОВиК наносит ответный удар.

Изучите датчики по применению

Выберите один из наших датчиков в зависимости от параметра, который необходимо измерить. Датчики Belimo обеспечивают точность, надежность и простоту установки для всех систем ОВиК.

 

Датчики температуры

Оптимизируйте работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с помощью высокоточных датчиков температуры

Точные и надежные показания температуры необходимы для оптимального комфорта и энергоэффективности здания. Датчики температуры наружного воздуха, воздуха в помещении, воздуховодах и трубах предназначены для точных и простых измерений и простого монтажа.

  • Узнайте больше о датчиках температуры

Датчики влажности

Усовершенствованные датчики влажности для систем ОВиК

Контроль влажности воздуха необходим для обеспечения оптимального комфорта в здании и защиты инфраструктуры здания, производственных процессов, хранящихся товаров и произведений искусства. Наш ассортимент долговечных стабильных датчиков влажности для помещений, воздуховодов, наружного воздуха и конденсата позволяет оптимизировать энергопотребление и обеспечивает совместимость со всеми основными системами автоматизации зданий. Высококачественные и надежные датчики гарантируют точность и воспроизводимость измерений. Комбинированные датчики температуры и влажности обеспечивают гибкое и экономичное применение.

  • Узнайте больше о датчиках влажности

Датчики давления

Высокоточные датчики давления для систем ОВиК

Точное измерение давления и перепада давления важно для оптимальной работы системы ОВиК. Датчики давления от Belimo способны измерять чрезвычайно высокое и низкое давление в воздушных и водяных системах. Датчики обеспечивают точное измерение давления, перепада давления и расхода воздуха для надежного мониторинга. Для гибкости применения доступны выбираемые диапазоны измерения. 

  • Узнайте больше о датчиках давления

Датчики качества воздуха

Интеллектуальные датчики качества воздуха для систем ОВиК

Датчики качества воздуха производства компании Belimo, такие как датчики CO2 и ЛОС, гарантируют поддержание оптимального качества воздуха внутри помещений (IAQ), повешение уровня комфортности и максимальную экономию энергии в зданиях. Также доступны мульти-датчики со встроенным измерением температуры и влажности.

  • Узнайте больше о датчиках качества воздуха

Комнатные блоки

Комфортный и здоровый воздух в помещении с помощью комнатных датчиков и комнатных устройств управления

Комнатные датчики и устройства управления от Belimo предлагают проектировщику эстетичный и всегда актуальный дизайн, монтажнику — быструю сборку, системному интегратору — простой ввод в эксплуатацию, а конечному потребителю — комфортный микроклимат в помещении.

  • Узнайте больше о комнатных блоках управления

Датчики расхода

Надежное измерение расхода

Надежное измерение расхода играет ключевую роль в оптимизации эффективности систем ОВиК. Датчики Belimo используют ультразвуковую времяпролетную технологию для точного измерения расхода воды и водно-гликолевых смесей во всем диапазоне температур от –20 до 120 °C.

  • Узнайте больше о датчиках расхода

Счетчики тепловой энергии (TEM)

Выставление счетов за электроэнергию стало проще, чем когда-либо

Счетчики тепловой энергии позволяют измерять энергию и выставлять счета на базе IoT с помощью одного устройства. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги. 

  • Узнайте больше о счетчиках тепловой энергии

Belimo Energy Valve™ с TEM

Встроенное управление тепловой энергией и выставление счетов

Единство сертифицированного измерителя тепловой энергии Belimo Thermal Energy Meter™ и усовершенствованного клапана Belimo Energy Valve™ позволяет прозрачно управлять тепловой энергией. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Точно измеряйте, отслеживайте и контролируйте тепловые потоки и потребление энергии в системах отопления и охлаждения с помощью прямого учета затрат на базе технологии IoT посредством лишь одного устройства.

  • Узнайте больше о Belimo Energy Valve™ с TEM

Материал для загрузки и ссылки

  • Ассортимент датчиков Belimo
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,8 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – Sensor installation (pdf - 6,49 MB)