Belimo andurid ja mõõturid –
mugavuse põhialus.

Belimo andurid: te võite meile loota.


Belimo HVAC-andurid ja soojusenergia mõõtjad pakuvad suurepärast töökindlust, lihtsat paigaldust ja sujuvat integreeritavust suuremate hooneautomaatikasüsteemidega.

Meie andurite uuenduslik korpuse disain võimaldab kiiret, tööriistadeta paigaldamist, lihtsat kasutuselevõtmist ja pakub kaitset IP65/NEMA 4X. Belimo pakub täielikku tootevalikut andureid temperatuuri, niiskuse, rõhu, CO2, lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) ja voolu mõõtmiseks torude, kanalite, sise- ja välisrakendustes.

  • Anduri kampaania

    Andurite olulisus.

    Rõhu olemasolu.

    Valvsad andurid.

    Vastupidavad andurid.

    Meie andurid ei kuumene.

    Painduv veevoolik.

    Tundlik nina.

    HVACi kättemaks.

Uurige andureid rakenduste kaupa

Valige meie andurite kategooriate hulgast vastavalt parameetrile, mida teil on vaja mõõta. Belimo andurid on täpsed, usaldusväärsed ja lihtsalt paigaldatavad kõigi HVAC-rakenduste jaoks.

 

Temperatuuriandurid

Optimeerivad HVAC-i tõhusust suure täpsusega temperatuurianduritega

Täpsed ja usaldusväärsed temperatuurinäidud on olulised hoones optimaalse mugavuse ja energiatõhususe tagamiseks. Välisõhu, ruumi, õhukanalite ja torude temperatuuriandurid on mõeldud täpseteks ja lihtsateks mõõtmisteks ning kergelt paigaldamiseks.

  • Lisateave temperatuuriandurite kohta

Niiskusandurid

Täiustatud niiskusandurid HVAC-süsteemide jaoks

Õhuniiskuse jälgimine on oluline, et tagada hoones optimaalne mugavus ning kaitsta hoone infrastruktuuri, tootmisprotsesse, ladustatud kaupu ja kunstiteoseid. Meie ruumidele, õhukanalitele, välisõhule ja kondensatsioonile mõeldud pikaajalise stabiilsusega õhuniiskuse andurite tootevalik võimaldab energiat optimeeritult kasutada ja tagab ühilduvuse kõigi suuremate hoone automatiseerimissüsteemidega. Kvaliteetsed ja usaldusväärsed andurid tagavad mõõtmiste täpsuse ja taasesitatavuse. Kombineeritud temperatuuri- ja niiskuseandurid pakuvad paindlikku ja madalate kuludega rakendust.

  • Lisateave niiskusandurite kohta

Rõhuandurid

Täppisrõhuandurid HVAC-süsteemidele

Rõhu ja diferentsiaalrõhu täpne mõõtmine on oluline HVAC-süsteemi optimaalse toimimise jaoks. Belimo rõhuandurid suudavad mõõta väga kõrgeid ja madalaid rõhke õhu- ja veerakendustes. Andurid pakuvad usaldusväärseks seireks vajalikku rõhu, diferentsiaalrõhu ja õhuvoolu täpset mõõtmist. Rakenduse paindlikkus tagatakse valitavate mõõtevahemike abil. 

  • Lisateave rõhuandurite kohta

Õhukvaliteedi andurid

Intelligentsed õhukvaliteedi andurid HVAC-süsteemidele

Belimo õhukvaliteedi andurid, näiteksCO2- ja VOC-andurid, tagavad hoonetes optimaalse siseõhu kvaliteedi (IAQ), suurema mugavuse ja maksimaalse energiasäästu. Saadaval on ka integreeritud temperatuuri ja niiskuse mõõtmise funktsioonidega multiandurid.

  • Lisateave õhukvaliteedi andurite kohta

Ruumi üksused

Mugav ning tervislik siseõhk ruumis andurite ja ruumi tööüksuste abil

Belimo ruumi andurid ja ruumi tööüksused pakuvad arhitektile esteetilist ja ajatut disaini, paigaldajale kiiret kokkupanekut, süsteemi integreerijale lihtsat kasutusse võtmist ja lõpptarbijale mugavat sisekliimat.

  • Lisateave meie ruumiüksuste kohta

Vooluandurid

Usaldusväärne voo mõõtmine

Usaldusväärne voo mõõtmine mängib olulist rolli HVAC süsteemide tõhususe optimeerimisel. Belimo andurid kasutavad ultraheli lennuaja (ToF) tehnoloogiat, et mõõta täpselt vee ja glükooli segu voolamist kogu temperatuurivahemikus –20 kuni 120°C.

  • Lisateave vooluhulgaandurite kohta

Soojusenergia mõõturid (TEM)

Energiaarvete esitamine on lihtsam kui kunagi varem

Uued soojusenergiamõõtjad ühendavad energia mõõtmise ja IoT-võimekusega arveldamise ühes seadmes. Need tagavad sujuva ja otseset integreerimise BMS-i või IoT-põhiste seireplatvormidega, IoT-põhise seire, tulemuslikkuse parandamise vahendite ja arveldusandmetega. Toome kokku jõudlusfunktsioonid, et säästa aega ja raha. 

  • Lisateave soojusenergia mõõturite kohta

Belimo Energy Valve™ koos TEM-iga

Integreeritud soojusenergia juhtimine ja arveldamine

Sertifitseeritud Belimo Thermal Energy Meter™ ja täiustatud Belimo Energy Valve™ sisemine ühtsus võimaldab läbipaistvat soojusenergia juhtimist. Kaks maailma - "energiakontroll" ja "sertifitseeritud energia mõõtmine ja arvete esitamine" - on nüüd ühendatud. Mõõtke ja jälgige täpselt soojusvoogusid ning energia tarbimist kütte- ja jahutussüsteemides otse asjade interneti põhise kuluarvestuse kaudu, kasutades ühtainsat seadet.

  • Lisateave TEMiga Belimo Energy Valve™ kohta

Allalaadimised ja lingid

  • Belimo andurite valik
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,23 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,8 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,53 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 5,08 MB)
  • Manual – Sensor installation (pdf - 6,49 MB)