Unidades de Tratamiento de Aire
(SV)

  1. Inicio

Climatizadores (UTA)

Una excelente calidad del aire en interiores es el requisito previo para nuestro bienestar y salud diarios.

El climatizador es el elemento central de la ventilación mecánica. Asume funciones esenciales como

  • Transporte de cantidades sostenibles de aire exterior fresco
  • Filtrado de sustancias y partículas nocivas del aire exterior
  • Acondicionamiento del aire de impulsión con respecto a la temperatura y la humedad
  • Más sobre los 7 factores esenciales para un aire saludable en interiores
  • Vista general de la aplicación
  • Funciones y dispositivos de campo
  • Experiencia en directo
Vista general de la aplicación

Con el fin de alcanzar los objetivos climáticos establecidos por la Comisión Europea en lo relativo a la reducción de las emisiones de carbono (Pacto Verde Europeo), las soluciones energéticamente eficientes también son necesarias en los servicios técnicos del edificio. El funcionamiento eficiente de los climatizadores contribuye de forma significativa a estos objetivos.

Descubra más acerca de por qué los climatizadores son la columna vertebral de la eficiencia energética para nuestra salud y confort:
 

Salud, confort y eficiencia energética

Climatizadores (UTA)

La siguiente documentación está dedicada a la aplicación de climatizadores y tiene como objetivo explicarla de forma sencilla y holística y comunicar, así, los conocimientos de la aplicación. En esta documentación se explican el diseño y las funciones de un climatizador y se analizan las ventajas e inconvenientes de las diferentes estrategias de diseño. Se hace especial referencia al uso y la disposición de los dispositivos de campo.

 

Índice

  1. Introducción
     
  2. Fundamentos del acondicionamiento del aire
    → Confort y salud
    → Procesos de acondicionamiento del aire
     
  3. Climatizadores y componentes
    → Tipos de sistema y formas estructurales
    → Componentes
     
  4. Automatización de edificios
    → Niveles de un sistema de automatización de edificios
    → Automatización de edificios centrada en climatizadores
     
  5. Control de climatizadores
    → Visión general de los dispositivos de control y su funcionalidad
    → Control y regulación de un climatizador

 

Enlaces de descarga

  • Libro de aplicación – Climatizadores (pdf - 129,54 MB)
  • Soluciones Belimo para aplicaciones de Unidades de Tratamiento de Aire (Información sobre productos para aplicaciones específicas) (pdf - 5,38 MB)

 


Ejemplo del capítulo 5 relativo al control de climatizadores
 

Campos de aplicación

Los requisitos de un climatizador dependen de la aplicación en la que se necesite la unidad. Se pueden distinguir las siguientes aplicaciones en función de sus propiedades (lista no exhaustiva):

Oficinas, escuelas y salas de reuniones

 

Descarga de la contaminación atmosférica causada por las personas y, en parte, por las cargas térmicas internas. Suministro de aire acondicionado de sustitución.

Aeropuertos y salas de exposiciones

 

Elevados caudales para la descarga de cargas térmicas.

Museos y galerías de arte

 

Clima interior constante --> pequeños rangos de temperatura y humedad para proteger contra el envejecimiento prematuro.

Centros de datos

 

Reducción de las cargas de refrigeración con mínimo aire exterior y máximo aire recirculado. Uso de la refrigeración adiabática con recuperación altamente eficiente de energía. Posibilidad de conceptos que utilizan la refrigeración libre.

Piscinas

 

Reducción de la humedad del aire para aumentar el confort y proteger contra los daños que esta pueda ocasionar.

Envío

 

Alimentación de aire limpio para aumentar el confort y reducir la humedad para proteger contra los daños que esta puede ocasionar. Los sistemas deben ser resistentes a la corrosión.

Hospitales y laboratorios

 

Valores constantes de temperatura y humedad. Baja concentración de polvo fino. Los sistemas deben cumplir los niveles de higiene más estrictos.

Industria farmacéutica y química

 

Clima interior limpio definido con exigencias parcialmente altas de temperatura y humedad en el ambiente.

Industria general con mayores exigencias

 

Condiciones ambientales definidas para una calidad de producción constante sin interrumpir el funcionamiento.

Estaremos encantados de asesorarle personalmente.
Funciones y dispositivos de campo

Para controlar y regular las distintas funciones de un climatizador se necesitan dispositivos de campo como actuadores para compuerta, combinación válvula/actuador y sensores.

Obtenga más información sobre las interacciones de los dispositivos de campo y las funciones y descubra los detalles sobre estos temas:

Estaremos encantados de asesorarle personalmente.
Experiencia en directo


Pruebe en vivo y en directo las funciones del climatizador en estrecha interacción con todos los dispositivos de campo en nuestro laboratorio AHU en el Belimo Experience Center en nuestra sede de Großröhrsdorf en Alemania.

El laboratorio AHU ofrece los siguientes aspectos destacados:

  • Sistema integral con 3 climatizadores y 3 zonas ambientales
  • Posibilidad de simular las condiciones de aire exterior (de -5 °C a 35 °C) y las condiciones de carga de la sala
  • Casos de aplicación predefinidos para demostrar las funciones importantes del sistema
  • Visualización de las condiciones y los valores característicos del sistema en un monitor de 85 pulgadas
  • Oportunidades de cursos de formación, demostraciones y pruebas
     

Esquemas de sistema (haga clic en la imagen para hacerla más grande)
 

  • Más información sobre el Belimo Experience Center en Großröhrsdorf (Alemania)
Estaremos encantados de asesorarle personalmente.

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)