2. Actuadores
  3. Accesorios

BAT72



Volver a categoría de productos
BAT72

BAT72

Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista
98,10 EUR
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
ZBAT0

ZBAT0

Tapa ciega para BAT (sin fusible térmico para temperatura en el interior del conducto)

Precio de lista: 16,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT72

ZBAT72

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista: 38,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 90 mm

Precio de lista: 51,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT95

ZBAT95

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista: 49,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 90 mm

Precio de lista: 75,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT120

ZBAT120

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 120 °C (color naranja), Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista: 79,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZBAT140

ZBAT140

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 140 °C (color rojo), Longitud de la varilla 65 mm

Precio de lista: 79,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Conexión de la alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm², Cable Betaflam resistente al calor (hasta 145 ºC)
Categoría de protección
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)