2. Actuadores de compuerta
  3. Accesorios

ZBAT72/9



Volver a categoría de productos
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 90 mm

La sustitución del elemento de disparo solo debe ser realizada por especialistas cualificados. Deben tenerse en cuenta los valores específicos según la documentación de las compuertas cortafuegos.

Precio de lista
55,10 EUR
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
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)