TF230
Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 75 s, IP42
- Precio de lista
- 210,00 EUR
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
AV6-20
Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm
Precio de lista: 48,50 EUR
Su precio: ...
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
Precio de lista: 20,00 EUR
Su precio: ...
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
Precio de lista: 17,10 EUR
Su precio: ...
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm
Precio de lista: 16,50 EUR
Su precio: ...
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 61,00 EUR
Su precio: ...
ZG-TF1
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
- Par
- 2.5 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- No
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <25 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
- Categoría de protección
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]