Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SMD24A

Actuadores super-rápidos, 16 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 20 s, IP54

Precio de lista
276,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-20

Palanca para actuador para abrazadera estándar (reversible)

Precio de lista: 13,00 EUR
Su precio: ...

AV12-25-I

Extensión del eje 240 mm Ø20 mm para eje de la compuerta Ø 12...21 mm CrNi

Precio de lista: 54,40 EUR
Su precio: ...

AV8-25

Extensión del eje 240 mm Ø20 mm para eje de la compuerta Ø 8...22.7 mm

Precio de lista: 49,20 EUR
Su precio: ...

K-ENSA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez Ø8...26 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 172,80 EUR
Su precio: ...

K-ENSA-I

Abrazadera estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez Ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 278,00 EUR
Su precio: ...

K-SA

Abrazadera reversible para SM..A, NKQ.., NMQ.., rango de nuez Ø10...20 mm

Precio de lista: 23,60 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 162,00 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 139,00 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 15,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 57,00 EUR
Su precio: ...

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 47,00 EUR
Su precio: ...

Z-SMA

Extensión para base para SM..A a SM../AM../SMD24R

Precio de lista: 8,72 EUR
Su precio: ...

ZF10-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZF15-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZF16-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZG-SMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 59,70 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 58,70 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 78,60 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 10...20 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
4 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
16 Nm
Tiempo de giro (motor)
20 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95