BKN230-24MP
Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 24 V con conector
- Precio de lista
- 275,00 EUR
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
BAT72
Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 65 mm
Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
BAT72/9
Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 90 mm
Precio de lista: 104,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 10 VA
- Tipo de control
- MP-Bus
- Categoría de protección
- IP40