RV24A-SZ
Actuador para válvula de asiento, 4500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 50 mm, IP54
- Precio de lista
- 1.326,00 EUR
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
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 11 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Fuerza
- 4500 N
- Tipo de control
- DC 0.5...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 50 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 50 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]