3. Belimo Energy Valve™

EV032R+BAC



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EV032R+BAC

EV032R+BAC

Electr. Belimo Energy Valve™ PICCV de 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 32, Rosca interna, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.8 l/s, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 163,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR2332

ZR2332

Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"

Precio de lista: 32,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 410,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
V'nom [l/s]
1.8
Caudal ajustable
30...100 % del V'nom
Fluido
Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
Presión de cierre
1400 kPa
Presión diferencial Δpmax
350 kPa
Nota sobre la presión diferencial
200 kPa para funcionamiento con poco ruido
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
Conexión a tubería
Rosca interna

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
3.9 W
Consumo de energía para dimensionado
7.5 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Conexión Ethernet
Clavija RJ45
Tipo de control
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
  • Nube
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)