• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de asiento

H550B+NV24A-MOD/Z



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H550B+NV24A-MOD/Z

H550B+NV24A-MOD/Z

Válvula de asiento, 3 vías, DN 50, Rosca externa, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP54
Actuador montado
3 racores de tuberías ZH4550 suministrados por separado

Precio de lista
1.234,80 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
ZH4550

ZH4550

Racor de tubería para válvula de asiento con rosca externa DN 50 Rp 2"

Precio de lista: 39,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZH550

ZH550

Tapa ciega para válvula de asiento con rosca externa DN 50

Precio de lista: 29,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 20,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

ZH24-1-A

ZH24-1-A

Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

Precio de lista: 147,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 389,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 33,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
40 m³/h
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Nota sobre temperatura del fluido
A una temperatura del fluido de entre -10 y 2 °C se necesita un calentador de eje.
Presión de cierre
300 kPa
Característica de caudal {herramientas}
A – AB: Isoporcentual; B – AB: lineal
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: máx. 0.05% del valor Kvs; B – AB: máx. 1% del valor Kvs
Conexión a tubería
Rosca externa

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
3 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)