Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Válvulas
  3. Válvulas de asiento

H6040X16-S2/LV24A-TPC



Volver a categoría de productos
H6040X16-S2/LV24A-TPC

H6040X16-S2/LV24A-TPC

Válvula de asiento, 2 vías, DN 40, Bridas, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Actuador para válvula de asiento, 500 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, Carrera nominal 15 mm, IP54, Terminales con cable
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.402,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos
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
ZNV-C

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 18,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 144,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

Precio de lista: 140,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
2 vías
Kvs
16 m³/h
Fluido
Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • 120 °C hasta 2500 kPa
  • 150 °C hasta 2430 kPa
Presión de cierre
140 kPa
Característica de caudal {herramientas}
Isoporcentual
Tasa de fuga {herramientas}
Máx. 0.05% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
1 W
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Terminales con cable 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
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
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)