• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de asiento

H625S



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
H625S

H625S

Válvula de asiento, 2 vías, DN 25, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Precio de lista
574,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para H625S
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Calentador de ejes para actuador LV.., NV.., SV..

    Precio de lista: 147,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    10 m³/h
    Fluido
    Agua y vapor (Δp/P1 <0,4), agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • 120 °C hasta 1600 kPa
    • 150 °C hasta 1400 kPa
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Máx. 0.05% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)