Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Válvulas
  3. Válvulas de bola

R7040R-B3/SR230P



Volver a categoría de productos
R7040R-B3/SR230P

R7040R-B3/SR230P

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 40, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador giratorio (RobustLine), 20 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 90 s, IP66/67
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.037,00 EUR
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
MagiCAD Cloud

  • Ver ahora

Esquemas hidrónicos
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 138,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P200A

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P2800A

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P5000A

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P500A

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 105,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
HH230

HH230

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.
HT230

HT230

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.
S2A GR

S2A GR

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 91,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZR24-2

ZR24-2

Calentador de ejes DN 15...50 (20 W)

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
kvs
31 m³/h
Fluido
Agua fría y caliente, con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
Temperatura de caudal
-10...100°C [14...212°F]
Nota sobre temperatura de caudal
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
600 kPa
Presión diferencial Δpmax
100 kPa
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3 W
Consumo de energía (en espera)
0.6 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² (sin halógenos)
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Imprenta Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía
+34 91 304 11 11
AM UE
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)