3. Válvulas de bola

R3025-S2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R3025-S2

R3025-S2

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 25, Rosca interna, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Para una eficiencia energética óptima en aplicaciones de calefacción, recomendamos utilizar nuestras respectivas cubiertas de aislamiento. 
La cubierta de aislamiento adecuada puede encontrarse en los accesorios de este producto.

Precio de lista
224,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R3025-S2
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Cubierta de aislamiento para válvula R3.., DN 25
    sólo para aplicaciones sin condensación

    Precio de lista: 35,30 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

    Precio de lista: 163,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZR2325

    ZR2325

    Racor de tubería para válvula de bola con rosca interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Precio de lista: 21,70 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos

    Accesorio eléctrico

    ZR24-2

    ZR24-2

    Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    Precio de lista: 129,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    3 vías
    Kvs
    26 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Nota sobre temperatura del fluido
    • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
    • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
    Presión de cierre
    1400 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    200 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Tasa de fuga {herramientas}
    A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor Kvs
    Conexión a tubería
    Rosca interna

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)