3. Válvulas de bola

R7032R-B3/NRF24A-S2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R7032R-B3/NRF24A-S2

R7032R-B3/NRF24A-S2

Válvula de bola para conmutación, 3 vías, DN 32, Bridas, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 75 s, 2x SPDT, IP54
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
1.020,00 EUR
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 15...50

Precio de lista: 163,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

ZR24-2

ZR24-2

Calentador de ejes para válvula de bola DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Precio de lista: 129,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Patrón
3 vías
Kvs
32 m³/h
Fluido
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Nota sobre temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido de -10...2 °C se recomienda un calentador de eje o una extensión del cuello de la válvula.
  • En función del tipo de actuador, se puede limitar la temperatura permitida del fluido. Podrá encontrar todas las limitaciones en las correspondientes fichas de datos de los actuadores.
Presión de cierre
600 kPa
Presión diferencial Δpmax
100 kPa
Tasa de fuga {herramientas}
A – AB: estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A; B – AB: Clase de fuga I, máx. 1% del valor Kvs
Conexión a tubería
Bridas

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía para dimensionado
8.5 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo de control
Todo-nada
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)