3. Válvulas de mariposa

D6700N



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
D6700N

D6700N

Válvula de mariposa, 2 vías, DN 700, Tipo Wafer PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 11760 m³/h, Kvmax 42800 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para D6700N
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZD6N-S700

    ZD6N-S700

    Reductor para válvulas de mariposa DN 700

    Precio de lista: 2.594,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    ZSY-903

    ZSY-903

    Kit adaptador/de montaje para BFV D6700N/NL + SY12

    Precio de lista: 1.370,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Vídeos de productos

    Válvulas de mariposa y actuadores

    Las válvulas de mariposa y los actuadores PR son la solución de alto caudal más inteligente, energéticamente eficiente y fiable en el mercado de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Centrada en la facilidad de instalación, la flexibilidad de aplicación y la longevidad, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento en la industria de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

    Butterfly valves for control applications

    Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    11760 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Característica de caudal {herramientas}
    0...100%: forma en S; 0...60%: isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanco, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)