• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Válvulas de control caracterizadas

R6150W320-S8



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
R6150W320-S8

R6150W320-S8

Válvula de control caracterizada, 2 vías, DN 150, Bridas, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Precio de lista
4.204,00 EUR
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
  • Selección del actuador
  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Selección del actuador
Parámetros del actuador
Actuadores adecuados para Solicitud de actuadores para R6150W320-S8
Configurable
Por favor seleccione la variante requerida

Seleccione cómo se debe entregar la combinación de válvula-actuador

¿Desea un racor de tubería?
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
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Extensión de cuello de la válvula para válvula de bola DN 65...150, para válvulas de mariposa hasta DN 80

    Precio de lista: 191,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos

    Accesorio eléctrico

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Calentador de ejes brida F05 (30 W)

    Precio de lista: 119,00 EUR
    Su precio: ...
    Añadir a lista de proyectos
    Detalles

    Especificaciones

    Patrón
    2 vías
    Kvs
    320 m³/h
    Fluido
    Agua, agua con hasta un máx. de 50% de glicol en vol.
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Presión de cierre
    690 kPa
    Nota sobre la presión diferencial
    200 kPa para funcionamiento con poco ruido
    Característica de caudal {herramientas}
    Isoporcentual
    Tasa de fuga {herramientas}
    Estanca a las burbujas de aire, tasa de fuga A
    Conexión a tubería
    Bridas

    Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
    +34 91 304 11 11
    Suscribirse al boletín de noticias
    BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)